Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Unità per moto lineare per segatrice professionale a tavola mobile per cornici

La SKF ha realizzato un'unità speciale di alta precisione per moto lineare per una segatrice professionale a tavola mobile per cornici. La nuova unità è una soluzione personalizzata, creata in collaborazione con il cliente. Si tratta della combinazione di un'unità a sfere lineare avanzata con un supporto brevettato.

L'unità consente un movimento di avanzamento del sistema di guida di qualità superiore, unitamente a un grado di rigidezza idoneo a garantire un'elevata precisione di taglio. Per consentire il livello di precisione di taglio desiderato e un'alta qualità delle giunzioni, l'unità assicura la rotazione precisa del gruppo costituito dalla testa di taglio e dalla lama.

Questo è solo un esempio delle potenzialità applicative dei prodotti della gamma SKF Linear Motion.

La SKF assiste i costruttori di elettroutensili nell'ottimizzazione dei prodotti esistenti e nella progettazione di quelli nuovi.

La SKF fornisce assistenza e consulenza tecniche complete.

SKF logo