Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti radiali a una corona di sfere per tagliaerba elettrici

Normalmente i tagliaerba elettrici sono dotati di un albero rotore (motore elettrico ad asse verticale) su cui è montata una lama di taglio attraverso un dispositivo frizione di sicurezza.

Le caratteristiche dei cuscinetti sono le seguenti:

  • Tenute striscianti in gomma su ambo i lati, per impedire l'ingresso di polvere/erba e le perdite di grasso
  • Gabbie in lamiera d'acciaio stampata o in plastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro)
  • Grasso idoneo per temperature di esercizio da -30 a +130 °C

Gioco interno radiale determinato dalle tolleranze di accoppiamento, di norma ISO CN oppure C3.


Link per cuscinetti radiali a una corone di sfere.

SKF logo