Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Albero a gomiti e contralbero

L'albero a gomiti è uno dei componenti principali del motore. I cuscinetti di supporto dell'albero a gomiti devono reggere la pressione sviluppata dalla corsa del motore.

Le principali caratteristiche tecniche per i cuscinetti di un albero a gomiti nelle applicazioni delle due e tre ruote sono:

  • guida precisa dell'albero a gomiti, grazie a un gioco assiale e radiale ridotto. variazioni subordinate alla sua temperatura
  • resistenza alla trasmissione di calore dalle camere di combustione del motore
  • protezione dell'olio del motore da agenti contaminanti chimici e solidi
  • lunga durata operativa in termini di resistenza a fatica delle superfici di contatto interessate dal rotolamento
  • resistenza alla fatica strutturale, (anello esterno), causata dalla deformazione dell'alloggiamento

La SKF ha sviluppato e fornisce un'ampia gamma di design di cuscinetti per alberi a gomiti e a camme per le applicazioni dei motori delle due ruote e tre ruote.

Soluzioni

SKF logo