Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Soluzioni di tenuta SKF per le trasmissioni

Il design del labbro di tenuta, ottimizzato dalla SKF per le nuove serie di cuscinetti a sfere, è caratterizzato da un nuovo standard di tenuta, in grado di migliorare proprietà quali:

  • Basso coefficiente di attrito
  • Capacità di supportare la velocità
  • Ritenzione del grasso
  • A prova di polvere
  • Esclusione di acqua in presenza di elevata pressione statica e dinamica 
  • Lunga durata operativa

Si tratta di una nuova generazione di tenute per cuscinetti, che offre più possibilità e una vasta gamma di applicazioni.

SKF logo