Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Rocker Arm Bearing Unit

Attingendo alle competenze della SKF in ambito di cuscinetti e unità, tecnologie di tenuta, lubrificazione e servizi di sviluppo applicazione, le unità per bilanciere con cuscinetti SKF Rocker Arm offrono una soluzione efficiente per i treni valvola delle due-ruote e tre-ruote. Le SKF Rocker Arm Bearing Unit producono meno attrito e sono estremamente robuste.

Caratteristiche
  • Registrazione delle valvole fluida e precisa
  • Maggiore durata a fatica
  • Riduzione di vibrazioni, rumorosità e usura
  • Migliore presa vite di regolazione
  • Prolungamento della durata con basso attrito
  • La variazione ottimale del peso assicura l riduzione delle vibrazioni

Vantaggi

  • Aumento della durata di esercizio e dell'affidabilità
  • Riduzione di attrito, rumorosità e vibrazioni
  • Riduzione dei costi di montaggio
  • Velocità di esercizio più elevate
SKF logo