Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Integrazione della meccatronica

Nell'unità è integrato un sensore di alta qualità, che trasmette una serie di dati, come giri al minuto, velocità della ruota, direzione di rotazione, per consentire, tra le altre cose, la funzionalità ABS. I vantaggi offerti dal sistema di frenatura antibloccaggio (ABS) sono ben consolidati nel settore; combinare una trasmissione efficiente dei dati con questa caratteristica legata alla sicurezza garantisce valore aggiunto e vi consente di diversificare la vostra produzione per il mercato delle due e tre ruote.
L'integrazione dei sensori nei cuscinetti SKF ha reso possibili soluzioni compatte e affidabili per i display digitali delle applicazioni delle due ruote e tre ruote:
  • ABS
  • sistema di visualizzazione di distanza e velocità
  • tachimetro
  • sistema di gestione iniezione diretta carburante
SKF logo