Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Solid Oil e soluzioni di tenuta

La soluzione della SKF per i cannotti di sterzo delle due e tre ruote viene utilizzata quando non è possibile realizzare la rilubrificazione ed è necessario garantire l'esclusione degli agenti contaminanti.

La gabbia a sfere inSolid Oil della SKF è una matrice polimerica saturata con olio di lubrificazione. Detta gabbia contribuisce a semplificare l'assemblaggio del cannotto di sterzo e migliora il funzionamento in ambienti con agenti contaminanti secchi o umidi.

L'elemento in plastica stampato funge da schermo rotante. Il Solid Oil garantisce una migliore tenuta di strada, poiché le sfere ruotano secondo lo stesso angolo di contatto, e consente di ridurre il momento di attrito determinato dalla velocità. Questa soluzione garantisce anche una lunga durata operativa del sistema.

SKF logo