Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

White etching cracks Una conseguenza dei cedimenti dei cuscinetti

Danni tipici delle turbine eoliche_sfaldatura, cricche e WEC irregolari
I cuscinetti nelle applicazioni dei grandi riduttori industriali o delle trasmissioni, come quelli utilizzati nelle cartiere, nei riduttori dei molini macinatori, nelle trasmissioni dei sistemi di sollevamento, e soprattutto nei moltiplicatori del settore eolico, sono spesso esposti a condizioni di esercizio che, in determinate circostanze, possono spingerli oltre i loro limiti.
Ciò può causare il cedimento dei cuscinetti, che determinata il fenomeno spesso indicato come white etching cracks (WEC), talvolta anche detto sfaldatura fragile (WSF).

Cosa sono le cricche note come white etching cracks (WEC)?

Le white etching cracks (WEC) sono cricche nella microstruttura dell'acciaio dei cuscinetti. La superficie dell'acciaio presenta aree con modelli di white etching (WEA). White etching si riferisce alla colorazione bianca della microstruttura alterata di campioni di acciaio lucidati interessati dal fenomeno.

Le aree interessate sono costituite da ferrite ultra fine, priva di carburi, ricristallizzata a livello nanometrico, o ferrite con una distribuzione molto fine di particelle di carburi. Queste aree appaiono bianche al microscopio ottico, a causa della bassa risposta del materiale all’attacco. Le aree di white etching attorno alle cricche sono dal 10% al 50% più dure rispetto alla microstruttura circostante non interessata.

Quali tipi di cuscinetti e applicazioni sono soggetti a questo fenomeno?
Cuscinetto orientabile a rulli_sfaldature

Le aree di white etching (WEA) si sviluppano attorno alle cricche durante il rotolamento. Ciò significa che le cricche WEC si possono riscontrare non solo in cuscinetti che hanno ceduto prematuramente, ma anche in cuscinetti il cui cedimento è stato causato dalla fatica da contatto di rotolamento (dopo un lungo periodo di esercizio). Dato che le WEC fanno parte delle reti di cricche di qualsiasi cuscinetto guasto, si possono ritrovare in tutti i tipi di applicazioni, nonché in tutti i trattamenti termici standard.



Tutti i tipi di applicazioniTutti i tipi di cuscinettiTutti i materiali standard e trattamenti termici

Applicazioni industriali

  • Applicazioni del settore eolico
  • Riduttori industriali
  • Ingranaggi dei sistemi di sollevamento
  • Riduttori di molini macinatori
  • Cartiere
  • POD del settore navale
  • Compressori
  • ecc.

Applicazioni del settore automobilistico

  • Alternatori
  • Trasmissioni variabili continue
  • altre
  • Cuscinetto a rulli conici
  • Cuscinetto a rulli cilindrici
  • Cuscinetto orientabile a rulli
  • Cuscinetto radiale a sfere
  • ecc.
  • Tempra martensitica di profondità
  • Tempra bainitica di profondità
  • Involucro cementato


SKF logo