Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

SKF – Institute for Energy Systems (IES), Università di Edimburgo

Data: 2014 Mar 20
Sede: Edimburgo
Queste presentazioni sono ora disponibili per tutti gli utenti registrati, dopo aver effettuato l'accesso
Onde

Ocean Energy Technology Day

Questo nostro secondo Ocean Energy Technology Day annuale si è distinto per la straordinaria serie di relatori e argomenti tecnici trattati, che hanno analizzato le sfide tecnologiche e le esigenze di sviluppo per le gravose condizioni del settore emergente dell'energia oceanica.
Progettisti leader di impianti per energia mareomotrice e del moto ondoso continuano ad avanzare verso la commercializzazione e vediamo numerose macchine fare buoni progressi attraverso la fase dimostrativa.
Per queste prime centrali sono pronti piani di sviluppo e investitori importanti continuano a entrare in questo mercato. Anche OEM e sviluppatori di tecnologie leader iniziano la scalata con i loro primi prototipi nella gamma da 1 a 2MW, in preparazione per la commercializzazione. La progettazione di nuovi impianti di maggiori dimensioni impone una tecnologia robusta e affidabile.

Presentazioni relative al convegno

Inserisci codice promo
SKF logo