Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Corsi del programma SKF Training Solutions

Lezioni di affidabilità a vostra convenienza

Operatore con Microlog Inspector presso un sistema di ventilatori

I corsi in questo programma categoria trattano una vasta gamma di argomenti associati a problematiche di affidabilità e manutenzione. Sono strutturati in base ai seguenti cinque aspetti del modello SKF Asset Efficiency Optimisation (AEO)

Come accedere ai corsi di seguito:

Corsi interattivi disponibili:

FaseCorsoDescrizione
Corsi per la manutenzione e l'affidabilitàFondamenti sull'Asset Efficiency Optimization (MS 100)Corso introduttivo sull'ottimizzazione della manutenzione

Fondamenti di valutazione (MS101)Introduzione generale alla valutazione delle prestazioni di manutenzione.

Manutenzione proattiva per l'affidabilità (MS113)Un processo dinamico per eliminare i guasti ricorrenti delle macchine.

Affidabilità controllata dall'operatoreUn'introduzione al concetto di affidabilità controllata dall'operatore (ODR).

Analisi critica della strategia di manutenzione (MS130)Un'introduzione alla Manutenzione orientata all'affidabilità (RCM)
Manutenzione basata sulle condizioniFondamenti sulle vibrazioniUn'introduzione a molti termini di base associati al monitoraggio e all'analisi delle vibrazioni.

Fondamenti di termografia (WI130)Un'introduzione a molti termini di base associati alla termografia a infrarossi e le relative nozioni scientifiche di base.

Gestione della lubrificazioneQuesto corso analizza l'importanza di buone pratiche di lubrificazione e tratta 10 aspetti chiave che dovrebbero essere inclusi in un programma di gestione della lubrificazione per assicurarne l'efficienza.

SKF Machine Condition Advisor (PT01-MCA)Questo corso è un'introduzione al dispositivo SKF Machine Condition Advisor e alla sua applicazione nella valutazione delle condizioni dei macchinari rotanti.
Processi di controllo delle attività operativeGestione e ottimizzazione dell'inventario ricambi (WC130)Questo è un corso introduttivo sulla terminologia, le procedure e le attività associate alla gestione delle parti di ricambio e del magazzino.
Manutenzione proattivaClassificazione dei danni ai cuscinettiUn'introduzione di base alla classificazione dei danni ai cuscinetti volventi, in conformità alla specifica ISO15243:2004.

Fondamenti sull'allineamento degli alberi (WE140)Questo corso interattivo offre un'introduzione all'allineamento albero, partendo dai principi di base.

Fondamenti di equilibratura (WE150)Questo corso introduce il tema dell'equilibratura sul campo partendo dai principi fondamentali.

Un approccio personalizzato in un ambiente online
• I corsi interattivi di SKF sono concepiti per presentare i vari argomenti. Sono stati sviluppati per integrare la serie di corsi di formazione tradizionali del programma SKF Training Solutions organizzati dalle unità di servizio locali della SKF.
• I partecipanti ai corsi avranno la possibilità di interagire con un tutor attraverso la funzione "ask the expert" ("chiedilo all'esperto"), accessibile dall'interno di ogni modulo di formazione.
• Per ogni corso è disponibile anche un forum di supporto che permette ai partecipanti di interagire con altri partecipanti ed esperti del settore e, pertanto, ottimizzare ulteriormente la loro esperienza di apprendimento.

Per maggiori informazioni, consulta le pagine web di SKF nella tua lingua (sezione "Formazione su Servizi/Assistenza Clienti").

SKF logo