Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Strumento per la selezione di attrezzi e accessori per bussole di trazione

Fatti
Lingua: Inglese
Formato: Applicazione scaricabile
Piattaforma di prodotto: Prodotti per la manutenzione
Strumento per la selezione di attrezzi e accessori per bussole di trazione

Lo strumento per la selezione di attrezzi e accessori per bussole di trazione SKF si utilizza per scegliere strumenti e accessori per il montaggio dei cuscinetti orientabili a rulli e toroidali a rulli CARB SKF su bussole di trazione. 

Questo strumento di selezione può consentire di risparmiare molto tempo nella scelta degli attrezzi e accessori richiesti, poiché offre tutte le informazioni necessarie. Inoltre, gli elementi selezionati possono essere visualizzati in skf.com semplicemente cliccando su "maggiori informazioni".


Lo strumento di selezione si può utilizzare per cuscinetti montati utilizzando spessimetri o applicando il metodo SKF Drive-up. La bussola di trazione più adatta in base alle indicazioni del catalogo sui cuscinetti volventi viene mostrata di default, ma si possono scegliere anche altre bussole. 


Basta semplicemente selezionare la combinazione di cuscinetto e bussola e il programma sceglie gli attrezzi e accessori giusti, per consentire il montaggio e lo smontaggio del cuscinetto, compresi:

  • Ghiera idraulica HMV
  • Opzioni pompa per la ghiera HMV, per il montaggio con spessimetro e con il metodo SKF Drive-up
  • Opzioni pompa per il montaggio mediante il metodo dell'iniezione d'olio
  • Tubi di prolunga necessari per consentire l'impiego del metodo SKF Oil Injection
  • Tipo di spessimetro
  • Ghiera di bloccaggio e rosetta di sicurezza
  • Tipo di chiave per serrare il dispositivo di bloccaggio


Inoltre, il programma può generare un file PDF che mostra gli attrezzi e accessori necessari, nonché uno script di testo normale che si può copiare e incollare, ad esempio, in una e-mail.


Requisiti di sistema:

  • Windows 7 o versioni successive
Inserisci codice promo
SKF logo