Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Strumento per la selezione dei riscaldatori

Fatti
Lingua: Inglese
Formato: Applicazione web
Piattaforma di prodotto: Prodotti per la manutenzione
Strumento per la selezione dei riscaldatori

Lo strumento online per la selezione dei riscaldatori aiuta a scegliere il dispositivo SKF più adatto per le vostre procedure di montaggio e smontaggio a caldo di cuscinetti o componenti anulari.

L'utilizzatore può definire in sole tre fasi l'applicazione di riscaldamento e ricevere un elenco di tutti i riscaldatori adatti per quell'applicazione, compresi consigli basati sul miglior rapporto prezzo/prestazioni.

Per ogni riscaldatore è possibile accedere facilmente a ulteriori informazioni, come scheda dati di prodotto, dati tecnici, pagina web dedicata e molto altro ancora.

Questa procedura di scelta del riscaldatore è adatta per le applicazioni di riscaldamento più comuni. Per applicazioni speciali, che richiedono temperature oltre 110˚C (230˚F), o per riscaldare materiali non ferrosi (ad es. rame, ottone, ecc.), o in caso di applicazioni insolite, si consiglia di utilizzare il link di contatto nello strumento di selezione riscaldatore e richiedere assistenza


Lo strumento è disponibile per i riscaldatori indicati di seguito
• Piastra elettrica riscaldante SKF (729659 C)
• Riscaldatori a induzione SKF (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• Riscaldatori a induzione SKF a dimensione fissa, serie EAZ (comprese centraline di controllo)
• Riscaldatori a induzione serie SKF per componenti diversi dai cuscinetti (TIH L33MB, TIH L44MB)

Inserisci codice promo
SKF logo