Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Modelli CAD per cuscinetti, unità cuscinetto, tenute e supporti SKF - Istruzioni dettagliate

Scarica i modelli CAD per cuscinetti, supporti, unità e tenute SKF
Per alcuni formati CAD sono disponibili informazioni o istruzioni supplementari. Per consultarle, fare clic sul nome del formato CAD di interesse.
AutoCAD >=V14
Nei file DWG/DXF non è specificata alcuna unità di misura, come mm o pollici. Tuttavia, i modelli scaricati sono in scala, in modo che l'unità di misura del file corrisponda a quella dell'articolo ordinato. Ciò significa che una linea con lunghezza 10 può fare riferimento a 10 mm o 10 pollici, in base al prodotto selezionato. Per verificare l'unità di misura per l'articolo selezionato, fare riferimento alla relativa scheda prodotto.

Catia >=V5 R8
  1. Aprire il file con WINZIP o un programma equivalente.
  2. Avviare Macro Dialog dal menu di Catia V5.
  3. Selezionare External file dal menu.
  4. Inserire il nome del file macro o selezionarlo tramite la finestra di ricerca file.
  5. Selezionare Run Macro.
  6. Inserire la cartella di destinazione in cui salvare l'elemento.
Catia IUA V4
Prima di lanciare una macro, occorre eseguire una sola volta questi passaggi:

Attivare la funzionalità Catia IUA/FILE/PROC nella cartella USER FILE (passa dal colore bianco al giallo).

Copiare i file dal file zip scaricato nella cartella USER FILE

Per lanciare una macro, usare il comando /m PSOLX o IUA/EXECUTE e inserire il nome della macro stessa

Per un elenco delle macro disponibili, accedere a IUA/EXECUTE e digitare PSOL.

Se la macro non funziona:
  1. Verificare che IUA/FILE/PROC sia abilitato.
  2. IUA/EXECUTE/CTRL_ON restituisce informazioni sullo stato della macro durante l'esecuzione.
  3. Maggiori dettagli sono disponibili in CATIA-START Windows.
Inventor >=R5.3
  1. Aprire il file con WINZIP o un programma equivalente.
  2. Aprire Visual Basic Editor all'interno di Inventor.
  3. Fare clic su Import File e selezionare *.bas file dal file zip.
  4. Fare clic sul Basic File caricato e premere Play per eseguire la macro.
Mechanical Desktop >=V5
  1. Aprire il file con WINZIP o un programma equivalente.
  2. Fare clic su ASSIST MacroVisual Basic Editor o premere Alt F11.
  3. Fare clic su File Import File (Strg M) e inserire il percorso del file macro.
  4. Fare clic sul pulsante Play o premere F5, quindi scegliere l'elemento più in basso nell'elenco e fare clic su Esegui per lanciare la macro.
  5. Inserire il percorso in cui salvare i file DWG.
One Space Modeling >=2007
  1. Aprire il file con WINZIP o un programma equivalente.
  2. Avviare SolidDesigner.
  3. Aprire il file Lisp con File Open Dialog.
SolidWorks >=2001+
  1. Aprire il file con WINZIP o un programma equivalente.
  2. Aprire il file con estensione .swb (SolidWorks Visual Basic Program) in Tools/Macro/Run...
  3. Selezionare l'elemento desiderato con estensione .swb (SolidWorks Visual Basic Program) nella finestra di dialogo dei file.
  4. Inserire la cartella di destinazione in cui salvare l'elemento.
  5. Procedere alla pagina successiva per le modalità d'uso della funzione di trascinamento (drag and drop).


Think3 >=2006.2
Utilizzare il comando "Import New Part from File" per importare un file nativo dell'articolo nel documento corrente.

Una volta lanciato il comando, il programma apre una casella di dialogo del browser dei file che permette di selezionare l'elemento da importare. In base all'ambiente attivo, la casella di dialogo filtra le estensioni predefinite dei file:
  • File PS2 (*.ps2) nell'ambiente 2D
  • File PS3 (*.ps3) nell'ambiente 3D
SKF logo