Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Download di modelli CAD

Cerca per appellativo (numero di serie)

Per trovare tutti i tipi di prodotti SKF per numero di serie, puoi utilizzare il campo di ricerca (in alto a destra). Usa quindi il tasto "Modello CAD" per eseguire il download.

Cerca per tipologia e dimensioni prodotto

Seleziona uno dei gruppi di prodotto di seguito, indica le tue specifiche di prodotto ed esegui il download del modello CAD.


2. Find by product type and dimensions

Select one of the product groups below, add your product specifications and download your CAD model.

Maggiori informazioni sul download dei modelli CAD

  1. Seleziona la tabella corretta (dai link qui sopra) e naviga fino al prodotto che stai cercando, selezionando l'esecuzione e la variante, l'appellativo e/o il diametro albero.

    Per alcuni prodotti bisogna configurare il prodotto prima di poter eseguire il download del modello CAD. Un esempio può essere un supporto, che richiede la scelta di cuscinetto, tenuta ed eventuali altri componenti. 
  2. Quando trovi il prodotto che stai cercando, clicca sul tasto "Modello CAD" (Puoi cliccare sul tasto solo dopo aver selezionato le specifiche del prodotto.)
  3. Seleziona il formato CAD desiderato dal menu a tendina. È possibile selezionare diversi formati 3D nativi, 3D neutri e 2D. Leggi le istruzioni dettagliate per ulteriori informazioni sui formati.
  4. Clicca Download.

Se non trovi quello che cerchi

Se non trovi un determinato prodotto o se sei interessato a una soluzione personalizzata, rivolgiti al tuo abituale contatto SKF, contatta le nostre sedi o usa il modulo Contattaci.

Nota: Le dimensioni non specificate nella tabella del prodotto non devono essere misurate sul disegno per il dimensionamento dei componenti adiacenti.

Attenzione

Pur avendo prestato la massima attenzione alla precisione delle informazioni contenute nei disegni, decliniamo ogni responsabilità per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali derivanti dall'uso dei disegni stessi.
SKF logo