Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Programma Metodo SKF Drive-up

Fatti
Lingua: Inglese , Francese , Tedesco
Formato: Android , Applicazione scaricabile , iPad , iPhone
Piattaforma di prodotto: Prodotti per la manutenzione
SKF Drive-up Method, icona

SKF Drive-up Method è utilizzato per il montaggio dei cuscinetti SKF con foro conico su diversi tipi di sede. Questo programma illustra il metodo attraverso immagini e animazioni e calcola i valori richiesti per un corretto impiego.

Si tratta di un metodo di montaggio collaudato ed esclusivo SKF. Il programma consente la registrazione accurata dei cuscinetti a rulli sferici e dei cuscinetti toroidali a rulli CARB montati su sedi coniche. L'accoppiamento corretto si ottiene controllando l'avanzamento assiale del cuscinetto, a partire da una posizione predeterminata. Il metodo prevede l’impiego di una ghiera idraulica SKF HMV ..E munita di un comparatore e di un manometro digitale ad alta precisione, montati sulla pompa scelta.
  • Riduce al minimo la necessità di servirsi di spessimetri
  • Riduce considerevolmente il tempo necessario per montare i cuscinetti a rulli sferici e i cuscinetti toroidali a rulli CARB
  • Consente di effettuare le registrazioni in modo affidabile e preciso
  • Si tratta del sistema più pratico per il montaggio di cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti CARB


Il programma SKF Drive-up Method è disponibile per il download gratuito e l'installazione in PC che supportano Windows.

Le app per smartphone e tablet sono disponibili in Apple App store e Google Play.
Inserisci codice promo
SKF logo