Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

SKF Housing Select

Fatti
Lingua: Inglese
Formato: Applicazione web
Piattaforma di prodotto: Cuscinetti, unità e supporti
La nuova tenuta SKF Taconite, foto

Attraverso questo programma è possibile cercare gli alloggiamenti cuscinetto SKF in base a specifici criteri. Selezionando un alloggiamento tra quelli in elenco, è possibile consultare specifiche e componenti indicati nei criteri di ricerca.

Se si sceglie un cuscinetto a rulli cilindrici con foro conico, le specifiche necessarie per un corretto montaggio saranno visualizzate selezionando la casella che precede la denominazione del cuscinetto.

I supporti considerati per la ricerca sono
  • supporti ritti delle serie SNL 2, 3, 5 e 6
  • supporti ritti delle serie di grandi dimensioni SNL 30, 31 e 32
  • supporti ritti della serie SONL
  • supporti ritti della serie SAF
  • supporti ritti monoblocco/ritti della serie TVN
  • supporti flangiati della serie 7225(00)
Inserisci codice promo
SKF logo