Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF LubeSelect per grassi della SKF

Fatti
Lingua: Inglese
Formato: Applicazione web
Piattaforma di prodotto: Soluzioni di lubrificazione
SKF LubeSelect per grassi della SKF

LubeSelect per grassi SKF è sviluppata da SKF. Grazie a questa applicazione è possibile accedere a una Knowledge Base di supporto per la scelta del lubrificante ideale per ogni specifica applicazione. È possibile scegliere in base a:
  • condizioni applicative
  • profili applicativi 

Fornendo dettagli sulle condizioni applicative, viene effettuata un'analisi e viene suggerito un elenco di grassi. L'analisi si basa su regole di selezione generali, sviluppate accuratamente dagli esperti di lubrificazione SKF. I grassi consigliati rappresentano un compromesso ottimale per le condizioni applicative descritte.

Selezionando il profilo applicativo più simile alle proprie esigenze, si ottengono consigli sulle pratiche ottimali da adottare, basati su anni di esperienza dei diversi segmenti di business, centri di prodotto ed esperti di lubrificazione SKF.

I due approcci sono complementari: i profili applicativi offrono consigli derivati dall'esperienza diretta, mentre i suggerimenti forniti con le condizioni applicative si basano su un'analisi più approfondita.

Attenzione: LubeSelect per grassi SKF suggerisce i lubrificanti in base a regole di selezione generali. Il servizio non è in grado di valutare ogni aspetto specifico dell'applicazione e la selezione viene effettuata all'interno di una serie limitata di grassi. L'utente resta il solo responsabile della scelta effettuata per sé stesso o per il cliente.
Inserisci codice promo
SKF logo