Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF SimPro Quick

Rapida valutazione delle prestazioni per le tue disposizioni di cuscinetti

Visualizzazione in 3D
SKF SimPro Quick è un software di simulazione cuscinetti per alberi singoli, che è stato sviluppato per valutare rapidamente il design delle disposizioni di cuscinetti e le loro prestazioni sul campo, in base a determinati requisiti e condizioni di applicazione. Questo strumento è stato concepito per assicurare l'accesso a una gamma più vasta di conoscenze tecniche di SKF e consentire maggiore autonomia, per accelerare le procedure di progettazione e ottimizzare la scelta dei cuscinetti.

La nuova versione dell'SKF SimPro Quick 4.0 è ora disponibile!

Ora è disponibile una nuova versione dell'SKF SimPro Quick 4.0. Alcuni dei tanti miglioramenti apportati:

  • Ulteriore ampliamento dall'assortimento SKF disponibile
  • Connettività ottimizzata
  • Interfaccia grafica semplificata con fasi guidate
  • Opzioni supplementari di calcolo
  • Modellazione più semplice e intuitiva
  • Interfaccia semplificata con il nostro Global Engineering Support
Caratteristiche principali
  • Interfaccia grafica intuitiva per fasi
  • Guida ottimizzata, sistema di allertamento e visualizzazione e animazione in 3D
  • Albero singolo con cuscinetti multipli e funzionalità di modellazione complete (tipi di ingranaggi multipli, lubrificanti, molle, distanziali, alloggiamenti, condizioni operative)
  • Gamma completa di cuscinetti SKF che utilizzano dati di prodotto dal catalogo sui cuscinetti volventi di SKF
  • Procedura guidata intuitiva per la scelta dei cuscinetti
  • Varie opzioni di analisi e output per la valutazione delle prestazioni delle disposizioni di cuscinetti
  • Calcolo di carico sul cuscinetto, zona caricata, sollecitazioni di contatto, durata del cuscinetto, attrito, frequenze, intervalli di rilubrificazione, durata del grasso, deflessione dell'albero
  • Calcolo di durata di base, durata corretta SKF e durata di riferimento rettificata (secondo la ISO/TS 16281:2008)
Principali vantaggi

Ciclo di progettazione macchine più rapido e flessibile:

  • Con SKF SimPro Quick puoi accedere direttamente alle conoscenze tecniche di SKF e a dati dettagliati sulle prestazioni di prodotto
  • Puoi utilizzare lo stesso strumento dei nostri ingegneri dell'applicazione, che consente interazioni e supporto più rapidi e semplici
  • Puoi utilizzarlo sul tuo PC, senza dover caricare dati riservati su modelli di design nuovi in SKF
  • Ti consente di eseguire, più rapidamente, un numero maggiore di iterazioni di progettazione prima di congelare il design
  • Permette di generare report di verifica dettagliati in un clic
  • Robusta configurazione di supporto multi-livello

Valutazione dettagliata e intuitiva delle prestazioni delle disposizioni di cuscinetti SKF attraverso:

  • Interfaccia di modellazione intuitiva fase per fase
  • Considerazione di requisiti applicativi e condizioni operative dettagliati
  • Modelli per la durata standard e avanzati

REGISTRAZIONE per l'SKF SimPro Quick 4.0

Compila ora il modulo di seguito e registrati per ottenere una versione di prova dell'SKF SimPro Quick 4.0 valida per 90 giorni!
Si ricorda che l'SKF SimPro Quick è dedicato ai nostri clienti e partner ed è soggetto al pagamento di una tariffa annuale. La decisione finale sull'autorizzazione all'uso avviene a seguito del nostro processo di registrazione, in base al quale le richieste vengono valutate ed eventualmente approvate.


* è un 'campo obbligatorio'
SKF logo