Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Comprendere l'ottimizzazione dell'efficienza delle risorse

Scritto da Wayne Reed. Presentazione di Mel Barratt

Mobius loop
Questa è una serie di presentazioni audiovisive in tre parti. Descrive il processo di gestione del lavoro di SKF noto come "Asset Efficiency Optimization" e tratta alcune delle criticità associate alla sua implementazione. Le presentazioni sono costituite da diapositive con commento audio, ma possono anche essere visualizzate senza audio.

Avviare le presentazioni facendo clic sui link di seguito.

Parte 1

La parte 1 della presentazione fornisce una panoramica generale sulla gestione delle risorse e sul suo impatto aziendale. Prosegue descrivendo il processo di gestione del lavoro in SKF, noto come "Asset Efficiency Optimization" e il suo ruolo all'interno del quadro generale. Avvia subito la parte 1

Parte 2

Questa presentazione parla della corretta implementazione del processo Asset Efficiency Optimization e mette a confronto efficienza ed efficacia. Spiega quindi come passare da un approccio di manutenzione reattivo a uno proattivo. Avvia subito la parte 2.

Parte 3

Questa terza parte della presentazione inizia prendendo in esame gli obiettivi di una valutazione. Prosegue considerando alcune problematiche pratiche, che si possono incontrare durante l'applicazione della metodologia AEO. Vengono inoltre analizzati alcuni dei vantaggi ottenibili attraverso la sua corretta implementazione. La presentazione si conclude con il ripasso di alcuni punti chiave. Avvia subito la parte 3.
SKF logo