Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Nuovo filtro per il riempimento del grasso nei sistemi di lubrificazione automatica

  • Caso

    2018 Aprile 03, 09:00 CEST

    SKF ha annunciato oggi l'introduzione del nuovo filtro compatto Lincoln per il riempimento dei serbatoi di grasso. Parte della famiglia di prodotti di filtraggio SKF, questo filtro aiuta a ridurre al minimo l'ingresso degli agenti contaminanti nei sistemi di lubrificazione automatica durante il processo di riempimento dei serbatoi di ridotte dimensioni.

    Göteborg, Svezia, 3 aprile: Installato come componente in linea nella linea di riempimento del serbatoio, il filtro di riempimento aiuta a garantire che nel serbatoio e nel sistema possa entrare soltanto il grasso pulito. Quando il grasso viene introdotto attraverso l'ingresso, passa attraverso il filtro e quindi esce in un tubo collegato all'innesto di riempimento del serbatoio del grasso. Quando l'elemento filtrante si ostruisce, il perno indicatore dell'unità inizia a ritrarsi, segnalando che il filtro è ostruito e che è necessario pulirlo. Se l'elemento filtrante ostruito non viene pulito, il grasso viene raccolto in sicurezza in un contenitore apposito senza raggiungere il serbatoio.

    Il filtro per il riempimento dei serbatoi di grasso di piccole dimensioni Lincoln è facile da installare e prevede un elemento filtrante anti-schiacciamento semplice da pulire, disponibile da 250 o 500 micron. Può lavorare ad una velocità di riempimento di 8 litri al minuto, con una pressione di esercizio di 344 bar (5.000 psi). Le dimensioni compatte del filtro ne consentono il montaggio remoto dal serbatoio.

    Il filtro per il riempimento dei serbatoi di grasso Lincoln è adatto per applicazioni movimento terra, piccole attrezzature minerarie, applicazioni industriali generiche, energia eolica, trasporti su strada, edilizia e applicazioni agricole.

    Combinando oltre 100 anni di competenze di SKF e Lincoln, SKF offre la gamma più completa al mondo di soluzioni di lubrificazione innovative, dai lubrificatori e gli strumenti manuali ai sistemi di lubrificazione centralizzata e automatica più avanzati sul mercato.

    * A seconda dell'applicazione, del tipo di grasso e della temperatura ambiente

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
    Ufficio stampa: Giampaolo Desderi, +39 0119852510; +39 335 470411; giampaolo.desderi@skf.com Stefania Sullini, +39 0119852279; +39 366 6226895; stefania.sullini@skf.com

    SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel settore di cuscinetti, guarnizioni, meccatronica, sistemi di lubrificazione e servizi tra cui l'assistenza tecnica, i servizi di manutenzione, consulenza ingegneristica e formazione. SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta circa 17.000 punti di distribuzione in tutto il mondo. Le vendite del Gruppo per l'anno 2016 sono state pari a 72.787 milioni di corone svedesi. I dipendenti erano 47.922. www.skf.com

    ® SKF e Lincoln sono marchi registrati del Gruppo SKF.

  • Immagine

Scarica la cartella stampa

Cartella stampa (1.6 MB)

SKF logo