Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Nuova unità di monitoraggio in remoto per sistemi di lubrificazione automatica

  • Caso

    2018 Luglio 17, 09:00 CET

    La SKF ha annunciato oggi l'introduzione dell’unità di monitoraggio in remoto per la lubrificazione LRM2. Il dispositivo, compatibile con olio o grasso, è stato concepito per l'impiego con sistemi di lubrificazione che non possono essere controllati regolarmente a causa della natura o posizione dell'applicazione specifica.

    Göteborg, 17 luglio 2018

    L'unità LRM2 può essere utilizzata su sistemi di lubrificazione a linea singola, doppia e progressiva e può comunicare con una singola pompa o con un gruppo di pompe in un sistema dello stesso tipo. Il sistema di monitoraggio utilizza una scheda SIM simile a quella dei telefoni cellulari per inviare e ricevere messaggi di testo tramite dispositivi mobili iOS o Android o per email su un computer.

    Dotato di due ingressi e uscite digitali, l'LRM2 invia sia messaggi di basso livello che messaggi di errore. Il sistema di monitoraggio può essere utilizzato per avviare un ulteriore ciclo di lubrificazione e, per effettuare il reset, basta inviare un messaggio da un dispositivo mobile o da un computer. Inoltre, non è richiesto alcun software specifico in quanto è possibile accedere alle informazioni del sistema tramite un comune browser web.

    L'LRM2 è idoneo per applicazioni nei settori dell'energia eolica, funivie e per il trattamento dei residui, così come per altri settori industriali. Infine, il modulo LRM2 è disponibile senza alloggiamento per applicazioni che richiedono il montaggio in armadi di controllo già esistenti.

    Combinando oltre 100 anni di competenze di SKF e Lincoln, SKF offre la gamma più completa al mondo di soluzioni di lubrificazione innovative, dai lubrificatori e gli strumenti manuali ai sistemi di lubrificazione centralizzata e automatica più avanzati sul mercato.


    Aktiebolaget SKF
            (publ)

    Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
    Ufficio stampa: Giampaolo Desderi, +39 0119852510, giampaolo.desderi@skf.com

    SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel settore di cuscinetti, guarnizioni, meccatronica, sistemi di lubrificazione e servizi tra cui l'assistenza tecnica, i servizi di manutenzione, consulenza ingegneristica e formazione. SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta circa 17.000 punti di distribuzione in tutto il mondo. Nel 2017 le vendite del Gruppo sono state pari a 77.938 milioni di corone svedesi. I dipendenti erano 45.678. www.skf.com

    ® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

  • Immagine

Scarica la cartella stampa

Cartella stampa (360 KB)

SKF logo