Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Relazione SKF relativa ai primi nove mesi 2018

2018 Ottobre 25, 13:00 CEST

Göteborg, 25 ottobre 2018

Alrik Danielson, Presidente e CEO:

“L'andamento del terzo trimestre dell'anno ha confermato le previsioni, segnando una crescita persistente in entrambe le aree Industrial e Automotive. Le vendite, cresciute in termini organici del 7%, sono ammontate a 21,3 miliardi di corone svedesi. L'utile operativo, pari a 2,6 miliardi di corone svedesi, è salito di 0,6 miliardi rispetto allo scorso anno, attestandosi come miglior risultato mai registrato nel terzo trimestre.

Il flusso di cassa è stato di 1,6 miliardi di corone svedesi, rispetto ai 0,7 miliardi dello scorso anno, supportato dal continuo impegno per ridurre le giacenze di prodotti finiti e mantenere nel contempo ottimi livelli di servizio ai clienti.

L'area Industrial ha continuato a produrre solidi risultati, con un margine operativo del 14% e una crescita organica del 9%. Abbiamo assistito a un notevole incremento dei volumi di vendita nelle nostre tre maggiori aree geografiche, Europa, Nord America e Asia, trainato da continui investimenti e attività ad ampio spettro nella maggior parte dei settori industriali nei quali operiamo.

L'area Automotive ha registrato un margine operativo del 7%. Nonostante il calo nelle vendite di autovetture in Europa, risultante dall'implementazione delle nuove procedure di prova e omologazione per veicoli leggeri (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure,WLTP), e un rallentamento nelle vendite di autocarri in Asia, nel terzo trimestre il settore ha prodotto una crescita delle vendite in termini organici del 2%.   

Alla fine di luglio avevamo annunciato la cessione delle attività nell'ambito dei sistemi lineari e di azionamento per un corrispettivo totale di 2,75 miliardi di corone svedesi. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel corso del quarto trimestre. Con le otto operazioni di cessione complessivamente portate a termine negli ultimi tre anni abbiamo consolidato la nostra posizione finanziaria e concentrato il portafoglio di attività. Continuiamo a investire nella ricerca e sviluppo con numerosi nuovi prodotti che saranno lanciati nei prossimi mesi, comprese alcune soluzioni per i settori ferroviario, alimentare e agricolo.

Entrando nel quarto trimestre 2018, ci aspettiamo di vedere una domanda superiore in ambito Industrial e leggermente inferiore in quello Automotive."

Cifre chiave, milioni di corone svedesi
3° trim. 20183° trim. 2017Gen-set 2018Gen-set 2017
Vendite nette
21.34118.62764.52158.457
Utile operativo2.5971.9658.1476.575
Margine operativo, %12,210,512,611,2
Utile prima delle imposte
2.3441.6927.5525.874
Flusso di cassa netto dopo gli investimenti
e prima della gestione finanziaria
1.6266814.0673.049
Utile base per azione
3,352,2911,377,89


Variazione vendite nette, anno su anno,
in %, 3° trim.
OrganicaStrutturaEffetto tassi
di cambio
Totale
Gruppo SKF
6,9-0,17,814,6
Industrial9,2-0,18,417,5
Automotive1,70,06,17,8


Variazione vendite nette, anno su anno,
in %,
gen-set 2018
OrganicaStrutturaEffetto tassi
di cambio
Totale
Gruppo SKF7,9-0,53,010,4
Industrial9,6-0,73,412,3
Automotive4,00,02,16,1


Variazione organica vendite in valuta locale,
per regione, anno su anno, in %, 3° trim.
EuropaNord AmericaAmerica Latina
AsiaMedio Oriente
& Africa
Gruppo SKF6,08,2-0,111,2-10,0
Industrial+++++++/-+++--
Automotive+/-+++/-+---


Variazione organica vendite in valuta locale,
per regione, anno su anno, in %, gen-set
2018
EuropaNord AmericaAmerica LatinaAsiaMedio Oriente
& Africa
Gruppo SKF7.55.6-1.113.92.9
Industrial++++-++++
Automotive+/-+++/-+++---

Previsioni e orientamento

Domanda nel quarto trimestre 2018 rispetto al quarto trimestre 2017
Si prevede una domanda di prodotti e servizi SKF leggermente superiore per il Gruppo, superiore per il settore Industrial e lievemente inferiore per quello Automotive. Si prevede una domanda notevolmente superiore in Nord America, superiore in Asia, relativamente invariata in Europa e leggermente superiore in America Latina.

Orientamento per il quarto trimestre 2018

  • Oneri finanziari netti: -225 milioni di corone svedesi.
  • L’impatto stimato sull’utile operativo dovuto ai cambi è relativamente invariato rispetto al 2017, sulla base dei tassi di cambio al 30 settembre 2018

Orientamento per il 2018

  • Livello delle imposte esclusi gli effetti dovuti a cessioni di imprese: circa 28%.
  • Investimenti in beni, impianti e macchinari: circa 2.600 milioni di corone svedesi. Precedente orientamento: circa 2.400 milioni di corone svedesi.

Teleconferenza: 25 ottobre 2018 alle ore 14:00 (CEST)

SE: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)330 336 9411
US: +1 929 477 0402

http://investors.skf.com/en/result-centre

Aktiebolaget SKF
      (publ)

SKF AB è tenuta a divulgare le informazioni contenute nel presente documento ai sensi del Market Abuse Regulation (UE) N. 596/2014. Le informazioni sono state rese disponibili per la pubblicazione dalle persone di contatto di cui sopra alle 13:00 del 25 ottobre  2018.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Roberto Zaina, Direttore Comunicazione
tel: +39 011 9852565; e-mail: roberto.zaina@skf.com

Giampaolo Desderi, Capo Ufficio Stampa
+39 011 9852510; giampaolo.desderi@skf.com

SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel settore di cuscinetti, guarnizioni, meccatronica, sistemi di lubrificazione e servizi tra cui l'assistenza tecnica, i servizi di manutenzione, consulenza ingegneristica e formazione. SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta circa 17.000 punti di distribuzione in tutto il mondo. Nel 2017 le vendite del Gruppo sono state pari a 77.938 milioni di corone svedesi. I dipendenti erano 45.678. www.skf.com 
 
® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

Scarica la cartella stampa

SKF Q3 2018 (805 KB)

SKF logo