Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Risparmi energetici concreti

I produttori di cemento sono spinti dal mercato ad aumentare la produttività e ridurre costi e impatto ambientale. Il processo di produzione del cemento richiede una grande quantità di elettricità e carburante.

Per contribuire a superare le loro sfide economiche e ambientali, Keith Meyers, ingegnere SKF, applica l'approccio SKF di gestione del ciclo di vita al processo di produzione. I risultati sono sorprendenti.

Un cementificio ha potuto ridurre il consumo di energia dell'8%, equivalente al consumo medio annuale di energia elettrica di 18.000 famiglie europee, aumentando contestualmente l'efficienza complessiva delle attrezzature del 12%.

Ecco un ottimo esempio di ciò che chiamiamo Knowledge Engineering. Ancora un altro modo in cui applichiamo le nostre competenze, utilizzando la nostra vasta gamma di prodotti e servizi per contribuire ad aumentare l'efficienza, risparmiare energia e ridurre i costi.
SKF logo