Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

La potenza della connettività

L’uso dei nostri telefoni cellulari e dei tablet per accedere alla rete e ad altri servizi è in continua crescita. Nel 2011, l'uso della telefonia mobile per il traffico Internet rappresentava solo il 5%; un anno dopo era arrivato al 10% e le previsioni dicono che entro il 2014 oltre il 50% del traffico Internet globale verrà da dispositivi mobili. 

La SKF contribuisce a mettere in circolo la conoscenza, collegando dipendenti, studenti e clienti con le sue soluzioni per smartphone e tablet. La Connectivity Room SKF è un gruppo dedicato a studiare e dettare la strategia in campo mobile.

"La App Factory è simile a una fabbrica... ma qui riuniamo sviluppatori, responsabili di progetto e strateghi per fornire velocemente alla SKF e ai clienti le applicazioni di cui abbiamo bisogno per avere successo."
Christoffer Malm, Head of Connectivity Room.

Scopri come gli ingegneri SKF hanno sviluppato altre soluzioni specifiche per i diversi settori o applicazioni.
SKF logo