Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

BCU

BCU
Unità di controllo compatta per max 3 attuatori. Sono possibili parametri individuali per le uscite del motore. Unità di controllo approvata per il settore medico.

Caratteristiche e vantaggi

  • Interruzione sovracorrente (totale max 10 A)
  • 3 uscite per motore (DIN8)
  • Lunga durata di vita operativa > 100 000 cicli
  • Rilevazione singoli errori
  • Scatola compatta
  • Sistema plug and play
  • Protezione per sovraccarico e temperatura troppo alta
  • Approvato per applicazioni medicali
  • Facile da pulire
Dati tecnici:
Tensione di ingresso
120-230 V AC
Tensione d'uscita
24 V DC
Porte dell'attuatore (DIN8)
3
Ciclo di lavoro (intermittente)
1 min. / 9 min.
Classe di protezione IP
X4
Approvazioni
EN 60601-1 / UL 60601-1

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento
SKF logo