Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

COMPACT

Unità di controllo compatta COMPACT
COMPACT
Unità di controllo per max 3 attuatori

Caratteristiche e vantaggi

  • Possibile movimento sincronizzato di 3 attuatori
  • Fino a 4 posizioni programmabili in memoria (in base al dispositivo portatile)
  • Possibilità di collegare fino a 4 unità di controllo
  • Maggiore comfort di azionamento
  • Involucro regolabile e posizioni di fermo per superficie di appoggio
  • Area a bassa velocità
  • Alimentazione a commutazione (SMPS) a elevata efficienza
  • Basso consumo di potenza in standby, basse emissioni di campo
Dati tecnici:
Tensione di ingresso
120 V AC o 230 V AC
Potenza in stand-by
0,5 W
Tensione d'uscita
24 V DC
Corrente di uscita totale
15 A
Corrente di uscita per canale
8A
Elaborazione encoder
Dual Hall
Porte dell'attuatore
3
Porte interruttore di fine corsa
1
Ciclo di lavoro (intermittente)
1 min. esercizio / 9 min. pausa
Classe di protezione IP
IP 20
Approvazioni
EN 60335-1 / UL 60950-1

Scheda tecnica
SKF logo