Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Unità di controllo

Unità di controllo

È disponibile una vasta gamma di unità di controllo per azionare gli attuatori lineari/rotanti e le colonne telescopiche. Le unità di controllo possono avere ingressi AC (100 - 240 V) o DC. Esistono unità di controllo che gestiscono un singolo attuatore e altre che gestiscono fino a 6 attuatori e diverse HMI esterne. Esiste anche un'unità di controllo che può gestire attuatori per DC utilizzando una batteria (cavo elettrico necessario per la ricarica).


Soluzioni con consegna rapida

SKF logo