Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

MCU

MCU
Unità di controllo mobile per max 2 attuatori con azionamento a batteria. Unità di controllo approvata per il settore medico.

Caratteristiche e vantaggi

  • Interruzione di sovracorrente
  • Spegnimento di emergenza (pulsante rosso)
  • Funzione di abbassamento di emergenza
  • Sistema di ricarica compreso
  • Indipendente da voltaggio di tensione
  • Idoneo per le applicazioni mobili
  • Segnale sonoro di avviso batteria scarica
  • Indicazione LED per livello di carica della batteria
Dati tecnici:
Tensione di ingresso
24 V DC
Tensione d'uscita
24 V DC
Porte dell'attuatore (DIN8)
2
Ciclo di lavoro (intermittente)
1 min. / 9 min.
Classe di protezione IP
X4
Approvazioni
EN 60601-1 / EN 60601-1-2 / UL 60601-1 / EN ISO 10535

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento
SKF logo