Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

SCU

SCU
Unità di controllo compatta per max 6 attuatori. Sono possibili parametri individuali per le uscite del motore. Unità di controllo approvata per il settore medico.

Caratteristiche e vantaggi

  • 3 o 6 uscite per motore (DIN8)
  • Funzionamento sincrono, fino a 6 attuatori, funzioni di memoria
  • 4 input per interruttori di fine corsa esterni
  • 3 input per pulsantiere
  • Interruzione di corrente totale, interruzione di corrente individuale per ogni canale
  • Lunga durata di vita operativa > 100 000 cicli
  • Rilevazione singoli errori
  • Versione DC output 30 A
  • Elevata sicurezza grazie al sistema “first failure safety”
  • Più flessibilità utilizzando le batterie (ricarica interna)
  • Approvato per applicazioni medicali


Dati tecnici:
Tensione di ingresso
24 V DC o 120/230 V AC
Tensione d'uscita
24 V DC
Porte dell'attuatore (DIN8)
3 / 3 o 6
Ciclo di lavoro (intermittente)
1 min. / 9 min.
Classe di protezione IP
X4
Approvazioni
EN 60601-1 / UL 60601-1

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento
SKF logo