Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

VCU

VCU
Unità di controllo compatta per max 5 attuatori. Sono possibili parametri individuali per le uscite del motore. Unità di controllo approvata per il settore medico.

Caratteristiche e vantaggi

  • Interruzione di corrente totale
  • Interruzione di corrente individuale per ogni canale
  • 3 o 5 uscite per motore (DIN8)
  • Lunga durata di vita operativa > 100 000 cicli
  • Rilevazione singoli errori
  • Versione DC output 30 A
  • Sistema plug and play
  • Facile da pulire
  • Approvato per applicazioni medicali
Dati tecnici:
Tensione di ingresso
120-230 V AC
Tensione d'uscita
24 V DC
Porte dell'attuatore (DIN8)
3 o 5
Ciclo di lavoro (intermittente)
1 min. / 9 min.
Classe di protezione IP
X4
Approvazioni
EN 60601-1 / UL 60601-1

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento
SKF logo