Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Serie CAHB

CAHB-10
Concepiti per operare in un range di temperature da -40 a 85 °C, con ciclo di lavoro 25%, i prodotti della serie di attuatori elettromeccanici CAHB sono dotati di robusti ingranaggi in metallo e alloggiamenti resistenti alla corrosione. Disponibili in due serie, la CAHB-20/21 per applicazioni con carichi da medi a pesanti, e la CAHB-10 una soluzione compatta per le applicazioni con carichi leggeri, gli attuatori SKF sono unità che non richiedono praticamente manutenzione, irreversibili e con grado di protezione IP66. Sono disponibili molteplici opzioni di design.

Caratteristiche e vantaggi

  • Design compatto
  • Robusta e affidabile 
  • Concepita per ambienti gravosi 
  • Elevata capacità di carico 
  • Lubrificato per tutta la durata operativa 
  • Duratura, leggera, resistente alla corrosione.

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
  • Alimenti e bevande
  • Off-Highway
  • Energie rinnovabili - solare
  • Cartario
  • Movimentazione materiali

Panoramica dei prodotti


Carico nominaleVelocitàTensione
CAHB-10fino a 1.000 Nfino a 45 mm/s12 o 24 V CC
CAHB-20Afino a 2 Nfino a 27 mm/s
CAHB-20Efino a 4.500 Nfino a 25,5 mm/s
CAHB-21Efino a 4.500 Nfino a 50 mm/s
CAHB-22Efino a 10.000 Nfino a 42 mm/s
Clicca sull'immagine di seguito per la scheda tecnica di prodotto e i modelli 3D
SKF logo