Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Serie CAHM

CAHM-31
La serie CAHM consiste di attuatori di sollevamento con riduttore a vite senza fine ad ingranaggi elicoidali. Questi attuatori soddisfano le esigenze di applicazioni industriali e non. Gli attuatori sono disponibili in molte versioni di motore diverse. La serie CAHM offre movimenti potenti, veloci e silenziosi con un'elevata sicurezza e ciclo di lavoro. Gli attuatori comprendono molte opzioni di interfaccia come encoder ad effetto Hall, fine corsa, albero di trasmissione esteso, ecc.

Caratteristiche e vantaggi

  • Adatto per applicazioni con carichi gravosi 
  • Ampia gamma di velocità/forza 
  • Design robusto

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
  • Alimenti e bevande
  • Off-Highway
  • Energie rinnovabili - solare
  • Cartario
  • Movimentazione materiali

Panoramica dei prodotti


Carico dinamicoVelocitàTensione
CAHM-31fino a 4 000 Nfino a 50 mm/s12/24 V DC
CAHM-35fino a 15 000 Nfino a 55 mm/s24V DC
CAHM-50fino a 30 000 Nfino a 45 mm/s3x400 V AC
CAHM-65fino a 50 000 Nfino a 74 mm/s3x400 V AC
Clicca sull'immagine di seguito per la scheda tecnica di prodotto e i modelli 3D
SKF logo