Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Serie CAT e CAR

Serie CAT e CAR
Il concetto di design modulare rende facile scambiare componenti critici come motori, ingranaggi, viti, attacchi, ecc. Gli attuatori personalizzati possono essere costruiti in maniera economicamente efficiente partendo da componenti standard. La flessibilità della gamma CAT la rende adatta per innumerevoli applicazioni.

Caratteristiche e vantaggi

  • Compatto
  • Robusto
  • Modulare
  • Lubrificato per tutta la durata operativa
  • Efficienza elevata
  • Attuatore industriale robusto e affidabile
  • Vasta gamma di componenti
  • Versione destrorsa e sinistrorsa

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
  • Alimenti e bevande
  • Off-Highway
  • Energie rinnovabili - solare
  • Cartario
  • Movimentazione materiali

Panoramica dei prodotti


Carico dinamicoVelocitàTensione
CAT33fino a 3 000 Nfino a 40 mm/s12/24 V DC OR 120/230/400 V AC
CAT32 Bfino a 4 000 Nfino a 52 mm/s
CAT33 Hfino a 1 200 Nfino a 150 mm/s
CAR22fino a 1 Nfino a 20 mm/s
CAR40fino a 6000 Nfino a 40 mm/s
Clicca sull'immagine di seguito per la scheda tecnica di prodotto e i modelli 3D
SKF logo