Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

CEMC

CEMC
Questa gamma di prodotti garantisce elevata densità di potenza con minimo ingombro. Per qualsiasi esigenza, i cilindri CEMC offrono una soluzione compatta e dinamica, massime prestazioni e ottimo ritorno sull'investimento, grazie all'aumento di affidabilità e produttività e alla conseguente riduzione dei costi per il ciclo vita del prodotto.

Caratteristiche e vantaggi

  • Elevata potenza e affidabilità
  • Soluzione dinamica e compatta
  • Basso consumo energetico
Dati tecnici:
Passo della vite
fino a 6 mm
Potenza nominale
fino a 39,5 kN
Velocità
fino a 480 mm/s 
Corsa
da 90 a 170 mm

Scheda tecnica

Applicazioni tipiche

  • Tecnologia applicata
  • Tecnologia applicata
  • Automazione industriale
SKF logo