Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Serie Ecomag

Serie Ecomag
Gli attuatori lineari Ecomag permettono il movimento motorizzato preciso e sicuro di letti, tavoli e sedie per pazienti in ospedali, cliniche, centri di riabilitazione e per cura a domicilio. Queste soluzioni economicamente convenienti e compatte presentano un design modulare per facilitare la personalizzazione per le applicazioni più esigenti.

Caratteristiche e vantaggi

  • Compatto
  • Economicamente efficiente
  • Funzionamento silenzioso
  • È possibile montare l'unità di controllo sull'attuatore<><>&&&&<>
Dati tecnici:
Carico di spinta
fino a 195.000 N
Carico di trazione
fino a 4 000 N
Velocità (pieno carico)
fino a 9 mm/s
Corsa
da 50 a 300 mm
Tensione
24 V DC
Temperatura di esercizio
da +10 a +40 °C
Tipo di protezione
IP X4S

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
  • Settore alimentare e bevande
  • Off-Highway
  • Energie rinnovabili - solare
  • Cartario
  • Movimentazione materiali
SKF logo