Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

LEMC

Il LEMC è un cilindro elettromeccanico modulare costituito da diversi elementi:
  • unità lineare
  • adattatore alimentazione
  • interruttore di fine corsa
  • motore e controller
Realizzati con materiali di grado superiore, i LEMC sono stati progettati per sopportare le condizioni industriali più difficili.
Classe di protezione conforme a IP54S (IP65S su richiesta).
Le unità sono disponibili con lunghezza corsa da 100 a 600 per la taglia 21 e a 800 mm per la taglia 30.

Caratteristiche e vantaggi

  • Efficienza elevata
  • Lunga durata di esercizio con l'utilizzo della vite a rulli planetari SKF
  • Struttura compatta e robusta
  • Concetto modulare con combinazioni e opzioni multiple
  • Disponibile per tutti i marchi di motori
  • Sistema di guida intelligente e programmabile
Dati tecnici:
Condotto vitefino a 10 mm
Potenza nominalefino a 80 kN
Velocità
fino a 1000 mm/s
Corsada 100 a 800 mm

Scheda tecnica

Applicazioni tipiche

  • Macchine per la lavorazione del legno
  • Tecnologia applicata 
  • Apparecchiature per test 
  • Banco prova 
  • Simulatori 
  • Servomeccanismo 
  • Tecnologia applicata  
  • Formatura per soffiatura 
  • Tecnologia applicata  
  • Applicazioni di tutto il processo...
SKF logo