Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Serie Matrix

Serie Matrix
La serie Matrix comprende potenti attuatori AC e DC. Essi funzionano in maniera molto silenziosa e possono essere installati a praticamente qualsiasi angolo in posizione verticale o orizzontale. Questa serie è approvata per il settore medico e i prodotti possono essere forniti come sistema completo corredato di unità di controllo, unità operativa e accessori.

Caratteristiche e vantaggi

  • È possibile la sincronizzazione
  • Funzionamento silenzioso
  • Sistema completo con unità di controllo e funzionamento e accessori

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
  • Settore alimentare e bevande
  • Off-Highway
  • Energie rinnovabili - solare
  • Cartario
  • Movimentazione materiali

Panoramica dei prodotti


Carico dinamicoVelocitàTensione
MAX 1fino a 4 000 Nfino a 12,7 mm/s24V DC
MAX 3fino a 8 Nfino a 12,7 mm/s12/24 V DC
MAX 6fino a 8 Nfino a 13 mm/s120/230 V AC
Clicca sull'immagine di seguito per la scheda tecnica di prodotto e i modelli 3D
SKF logo