Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Runner

Runner
Runner è un attuatore molto compatto a elevate prestazioni, destinato ad applicazioni con carichi pesanti. Questa serie è approvata per il settore medico. Il sistema comprende un’unità di controllo a prova di guasto per un numero massimo di 3 attuatori e accessori corrispondenti.

Caratteristiche e vantaggi

  • Forza di spinta/trazione elevata
  • Design compatto
  • Funzionamento silenzioso
  • Dado di back-up come standard
  • Elevato fattore di sicurezza
Dati tecnici:
Carico di spinta
fino a 12 000 N
Carico di trazione
fino a 8 000 N
Velocità (pieno carico)
fino a 8 mm/s
Corsa
da 50 a 500 mm
Tensione
24 V DC
Temperatura di esercizio
da +10 a +40 °C
Tipo di protezione
IP X4/X6S

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
  • Settore alimentare e bevande
  • Off-Highway
  • Energie rinnovabili - solare
  • Cartario
  • Movimentazione materiali
SKF logo