Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

NUOVA CPMA

Per apparecchiature del settore oftalmico

CPMA
Le colonne telescopiche SKF della serie CPMA per apparecchiature oculistiche sono unità compatte, in due sezioni, che consentono ai progettisti di combinare funzionalità di prestazione diverse.

Le colonne della serie CPMA soddisfano tutte le esigenze di natura estetica e igienica e di riduzione del rumore e delle vibrazioni.

Caratteristiche e vantaggi

  • Unità di alimentazione elettrica universale integrata compatibile praticamente con tutti gli standard di tensione e di frequenza del mondo (Fig. 1)
  • Plug and play (Fig. 2)
  • Controllo per l'avvio e l'arresto soft (Fig. 3)
  • Maggiore capacità di carico
  • Accessori per prese multiple
  • Colonna con cavo passante
Dati tecnici:
Carico di spinta
fino a 2.000 N
Carico di trazione
0 N
Carico dinamico radiale
fino a 250 Nm
Velocità (pieno carico)
fino a 15 mm/s
Corsa
da 200 a 400 mm
Tensione
100-240 V AC 50/60 Hz o 24 V DC
Temperatura di esercizio
da +10 a +40 °C
Tipo di protezione
IP 30
Livello di rumore
dB (A) 45

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento
SKF logo