Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

NUOVO CPMT

Per apparecchiature tecniche a uso medico

CPMT
Grazie alla combinazione di altezza di montaggio ribassata, elevata gamma di sollevamento e alta capacità di carico, le colonne telescopiche SKF per apparecchiature tecniche a uso medico (serie CPMT) consentono di migliorare l'accessibilità per i pazienti, senza compromettere la lunghezza estesa totale necessaria per eseguire le procedure mediche.

Queste colonne telescopiche a tre sezioni offrono prestazioni ad alta rigidezza ed elevata affidabilità per tavoli operatori, poltrone e tavoli per diagnostica per immagini con braccio a C.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Lunghezza ritratta ridotta che assicura maggiore accessibilità per i pazienti
  • Elevata gamma per la corsa per maggiore flessibilità di posizionamento 
  • Elevata capacità di carico adatta per una gamma più ampia di peso dei pazienti  
  • Alta velocità per aumentare l'efficienza delle procedure cliniche 
  • Affidabilità testata per il carico e la durata tipici per l'attrezzatura 
  • Elevata flessibilità di progettazione (Fig. 1)(Fig. 2)
  • Soluzione plug-and-play conforme alla IEC 60601-1:2005


Dati tecnici:
Carico di spinta
fino a 6000 N
Carico di trazione
fino a 4000 N
Carico statico (spinta)
max 15000 N
Lunghezza ritratta (min)
320 mm
Momento flettente dinamico
fino a 1400 Nm
Velocità
34 mm/s
Corsa
da 300 a 600 mm
Tensione
da 24 a 30 V DC

Scheda tecnica

Applicazioni tipiche

SKF logo