Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

FRE

Immagine FRE
FRE
Il sistema di tubo di guida FRE è adatto per essere integrato nella costruzione della base di tavoli, sedie e altre applicazioni, specialmente nel settore medico. Il set di tubi ha un design piacevole, è stabile e può essere utilizzato universalmente. Il cliente può integrare il proprio tipo di azionamento (elettrico o idraulico) in questo prodotto.

Caratteristiche e vantaggi

  • Design elegante
  • Stabile
  • Utilizzo universale
Dati tecnici:
Carico di spinta
N/D
Carico di trazione
N/D
Velocità (pieno carico)
N/D
Corsa
da 200 a 700 mm
Tensione
senza motore
Temperatura di esercizio
da +10 a +40 °C
Tipo di protezione
N/D

Scheda tecnica

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
SKF logo