Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

TFG

Immagine TFG
TFG
La TFG è una colonna di sollevamento molto compatta, veloce e potente, che può essere usata per applicazioni di spinta o di trazione. Grazie ai profili rigidi di alluminio e alle pastiglie di scorrimento di precisione, TFG può sollevare carichi eccentrici senza deformarsi. La colonna si muove silenziosamente, con pochissime vibrazioni ed è auto-bloccante sia per spinta, sia per trazione.

Caratteristiche e vantaggi

  • Carico di spinta o trazione
  • Design compatto
  • Movimento rapido
  • Potente
  • Unità plug-and-play
Dati tecnici:
Carico di spinta
2 500 N
Carico di trazione
2 500 N
Velocità (pieno carico)
15 mm/s
Corsa
da 200 a 700 mm
Tensione
120/230 V AC OR 24 V DC
Temperatura di esercizio
da +10 a +40 °C
Tipo di protezione
IP 30

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
SKF logo