Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

TLT

TLT
Le colonne di sollevamento TLT offrono soluzioni compatte, veloci e potenti per fornire forze di spinta fino a 4000N utilizzando una doppia serie di motori DC. Le colonne presentano dimensioni di integrazione estremamente ridotte e possono garantire il miglior rapporto tra lunghezza ritratta e corsa massima. Ideali per applicazioni industriali, mediche e di stazioni di lavoro, sono dotate di profilo in alluminio rigido e pastiglie di scorrimento di precisione che consentono alla colonna di sollevare carichi fuori asse senza piegarsi. Un sistema di ingranaggi dalla tecnologia avanzata ed efficiente contribuisce ad ottenere elevate forze di spinta e livelli di rumorosità ridotti.

Caratteristiche e vantaggi

  • Carico di spinta o trazione
  • Design compatto
  • Silenzioso
  • Robusto
  • Unità plug-and-play
Dati tecnici:
Carico di spinta
4.000 N
Carico di trazione
0 N
Velocità (pieno carico)
fino a 25 mm/s
Corsa
da 300 a 700 mm
Tensione
24 V DC
Temperatura di esercizio
da +10 a +40 °C
Tipo di protezione
IP 40

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
SKF logo