Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

TXG

Immagine TXG
TXG
Le colonne telescopiche TXG offrono un design accattivante per scrivanie regolabili in altezza, tavoli oftalmici, sedie e stazioni di lavoro nell'industria leggera. La serie TXG ha un'unità di controllo integrata e combina i vantaggi dell'alimentazione AC e DC.

Caratteristiche e vantaggi

  • Potente e con sollevamento rapido
  • Design estetico
Dati tecnici:
Carico di spinta
1 500 N
Carico di trazione
0 N
Velocità (pieno carico)
fino a 17 mm/s
Corsa
da 200 a 600 mm
Tensione
120/230 V AC OR 12/24 V DC
Temperatura di esercizio
da +10 a +40 °C
Tipo di protezione
IP 30

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Automazione industriale
SKF logo