Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti obliqui a sfere

I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale.
La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto (fig 1).
I cuscinetti più diffusi sono i seguenti:
  • cuscinetti obliqui a una corona di sfere (fig. 2)
  • cuscinetti obliqui a due corone di sfere (fig. 3)
  • cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto (fig. 4)
Oltre ai cuscinetti illustrati in questa sezione, sono disponibili anche altri tipi di cuscinetti obliqui a sfere:
Cuscinetti obliqui a sfere a sezione costante

Questi cuscinetti sono dotati di anelli molto sottili e altezza della sezione trasversale costante entro una serie specifica, indipendentemente dalle dimensioni del cuscinetto. Sono caratterizzati da peso ridotto ed elevata rigidezza. I cuscinetti a sezione fissa di SKF sono in pollici e sono disponibili nella versione aperta o schermata e con sezione trasversale in otto diverse altezze. I design disponibili comprendono:

  • cuscinetti obliqui a una corona di sfere (fig. 5)
  • cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto (fig. 6)
Unità mozzo ruota

Le unità mozzo ruota destinate al settore automobilistico si basano su cuscinetti obliqui a due corone di sfere (fig. 7, fig. 8, fig. 9). Tali unità hanno contribuito notevolmente alla realizzazione di soluzioni più compatte e leggere, alla semplificazione della procedura di assemblaggio e all'aumento dell'affidabilità.

Su richiesta, possono essere fornite Informazioni dettagliate su questi prodotti e sulle varianti per applicazioni industriali.

Design

SKF logo