Cuscinetti assiali obliqui a sfere
I cuscinetti assiali obliqui a sfere di SKF sono scomponibili, cioè le ralle e il gruppo sfere e gabbia possono essere montati in modo indipendente. Benché inizialmente concepiti per supportare le tavole rotanti degli impianti di perforazione, sono idonei anche per altre applicazioni.
Caratteristiche dei cuscinetti
- Possono sopportare carichi sia radiali, sia assiali
- Elevata capacità di carico
- Elevata rigidezza assiale
- Basso coefficiente di attrito
- Prestazioni a velocità elevate
Gamma SKF
Oltre ai cuscinetti illustrati in questa sezione, sono disponibili anche cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision per applicazioni speciali, che sono descritti nella sezione: