Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti cuscinetti Y

Cuscinetto Y
I cuscinetti cuscinetti Y SKF sono stati concepiti sulla base dei cuscinetti radiali a sfere schermati delle serie 62 e 63, ma sono dotati di anello esterno convesso e, nella maggior parte delle versioni, di anello interno maggiorato con un determinato dispositivo di fissaggio, che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Offerte per applicazioni industriali specifiche

Trovare il metodo di fissaggio giusto

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Montaggio rapido e semplice
    I diversi dispositivi di fissaggio consentono di montare i cuscinetti Y sull'albero in maniera rapida e semplice.
  • Possono consentire il disallineamento iniziale
    La superficie esterna di forma sferica consente di sopportare il disallineamento iniziale grazie all'inclinazione nel supporto (fig. 1).
  • Lunga durata di esercizio
    Le diverse soluzioni di tenuta disponibili assicurano una lunga durata di esercizio in una vasta gamma di applicazioni con elevati livelli di contaminazione.
  • Riduzione dei livelli di rumorosità e vibrazione
    SKF può fornire dispositivi di fissaggio sull'albero adatti per applicazioni con requisiti impegnativi per livelli di rumorosità e vibrazioni.
In quali applicazioni si possono utilizzare i cuscinetti Y?
Data la loro versatilità ed economicità, questi i cuscinetti sono tipicamente utilizzati nelle seguenti applicazioni:
  • Macchinari del settore agricolo
  • Settore alimentare e bevande, lavorazione e confezionamento
  • Sistemi di trasporto
  • Sistemi di movimentazione materiali
  • Macchinari del settore tessile
  • Ventilatori industriali
  • Macchinari speciali (ad esempio autolavaggi, attrezzature fitness, go-kart)
Vuoi saperne di più?
Oltre ai cuscinetti illustrati in questa sezione, SKF fornisce cuscinetti Y per requisiti applicativi speciali. Questa gamma comprende:
SKF logo