Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Cuscinetti assiali

I cuscinetti radiali reggono carichi che hanno prevalentemente lo stesso orientamento dell'albero. I cuscinetti sono classificati in base al tipo di corpo volvente e alla forma delle piste.
Cuscinetti assiali a sfere
a semplice effetto
  • con ralla esterna piana (fig 57)
  • con ralla esterna sferica
    • con (fig 58) o senza piastra
a doppio effetto
  • con ralle esterne piane (fig 59)
  • con ralle esterne sferiche

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Cuscinetti assiali a sfere.

Cuscinetti assiali obliqui a sfere
cuscinetti Super-precision
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici
a semplice effetto a doppio effetto

componenti
  • gruppi assiali di rulli cilindrici e gabbia
  • ralle interne ed esterne

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Cuscinetti assiali a rulli cilindrici.

Cuscinetti assiali a rullini
a semplice effetto
  • gruppi assiali a rullini e gabbia (fig 67)
  • cuscinetti assiali a rullini con flangia di centraggio (fig 68)
  • ralle universali
  • rondelle universali sottili

a doppio effetto

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Cuscinetti assiali a rullini.

Cuscinetti assiali orientabili a rulli
a semplice effetto (fig 69)

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Cuscinetti assiali orientabili a rulli.

Cuscinetti assiali a rulli conici
a semplice effetto
  • con o senza (fig 70) coperchio
  • cuscinetti per vitoni

a doppio effetto (fig 71)

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Cuscinetti assiali a rulli conici.

SKF logo