Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Dati sui cuscinetti

Specifiche
dimensionali
Dimensioni d'ingombro: ISO 15

Eccetto:

  • Cuscinetti con anello interno maggiorato
Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
Normale

Eccetto:

  • Cuscinetti con anello interno maggiorato:
    foro secondo la classe di tolleranza JS7 (tabella 1), in conformità alla ISO 286-2

Valori: ISO 492 (tabella 2)
Gioco interno

Per ulteriori
informazioni
Gioco interno
Normale, C3

Verificare la disponibilità per la classe di gioco C2 (solo foro cilindrico)
Ad eccezione di:

  • Cuscinetti delle serie 130 e 139:
    C3
  • Cuscinetti con anello interno maggiorato:
    da un valore minimo di C2 al valore massimo Normale

Valori: ISO 5753-1 (tabella 3)
I valori si applicano per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
Disallineamento ammissibile
Valori di riferimento per condizioni di esercizio normali (→ tabella di prodotto). La possibilità di sfruttare appieno tali valori dipende dal design della disposizione dei componenti adiacenti, come le tenute esterne.

SKF logo