Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti orientabili a sfere

Cuscinetto orientabile a sfere
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica comune nell'anello esterno e una pista con due scanalature profonde e continue nell'anello interno. Sono disponibili nella variante aperta o schermata. Questi cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento (fig. 1), che può essere causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Consentono il disallineamento dinamico e statico
    I cuscinetti sono orientabili come i tipi orientabili a rulli o CARB.
  • Eccezionali prestazioni in presenza di velocità elevate
    Inoltre, producono minore attrito rispetto a qualsiasi altro tipo di cuscinetti volventi, il che consente temperature di esercizio più basse anche a velocità elevate.
  • Riduzione al minimo delle attività di manutenzione
    Grazie alla ridotta produzione di calore, la temperatura dei cuscinetti è più bassa, con conseguente prolungamento della loro durata di esercizio e degli intervalli di manutenzione.
  • Basso coefficiente di attrito
    L'eccellente conformità tra sfere e anello interno consente di mantenere basso l'attrito e il calore prodotto dallo stesso.
  • Eccezionali prestazioni in presenza di carichi leggeri
    I cuscinetti orientabili a sfere hanno requisiti di carico minimi.
  • Bassa rumorosità
    I cuscinetti orientabili a sfere sono in grado di ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni, ad esempio, nei ventilatori.

Caratteristiche principali

Strumento per la selezione di attrezzi e accessori per bussole di trazione

SKF logo